??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-586-20-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-586 - Poignée étrier aluminium évasée
Nomenclature
Emile Maurin 11-586-20-120
REF
Référence
11-586-20-120
USINAGE
Alésée
MATIERE
Pelliculée noire
L1
20 mm
L2
142 mm
L3
137 mm
L4
120 mm
D1
-
D2
5.3 mm
D3
13 mm
H1
41 mm
H2
5 mm
H3
10 mm
R1
13 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D