??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-601-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-601 - Poignée étrier aluminium mince - Pelliculée argent
Nomenclature
Emile Maurin 11-601-55
REF
Référence
11-601-55
L1
55 mm
L2
12 mm
L3
8 mm
H1
40 mm
H2
10 mm
D1
M 5 mm
R1
8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D