??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-619-10-180
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-619 - Poignée étrier coudée inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-619-10-180
REF
Référence
11-619-10-180
MATIERE
Inox 316 L
FINITION
Mat
D1
10 mm
D2
M5
D3
15 mm
L1
180 mm
L2
35 mm
H1
47 mm
H2
12 mm
R1
11 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D