??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-615-8-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-615 - Poignée étrier coudée inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-615-8-55
REF
Référence
11-615-8-55
MAT
Matiére
Inox 303
FINITION
Finition
Mat
D1
d1
8 mm
D2
d2
M4
D3
d3
12 mm
L1
l1
55 mm
L2
l2
30 mm
H1
h1
40 mm
H2
h2
8 mm
R1
r1
9 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D