??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-645-132-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-645 - Poignée étrier technopolymère - Alésée
Nomenclature
Emile Maurin 11-645-132-8
REF
Référence
11-645-132-8
VERSION
Alésée
L1
132 mm
L2
159.0 mm
L3
105.0 mm
D1OUD2
+0,5
8
D3
13.0 mm
D4
27.0 mm
H1
42 mm
H2
- mm
H3
28.0 mm
H4
8.5 mm
H5
9.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D