??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-648-117
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-648/649 - Poignée étrier technopolymère antimicrobienne
Nomenclature
Emile Maurin 11-648-117
REF
Référence
11-648-117
COULEUR
Noir
I1
117±0.5 mm
I2
144.0 mm
I3
92.0 mm
D1
8.5 mm
D2
13.0 mm
D3
26 mm
H1
39 mm
H2
26.5 mm
H3
8.5 mm
F1
2700 N
F2
1800 N
L1
10 J
L2
4 J
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D