??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-660-128
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-660 - Poignée étrier aluminium fermée - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-660-128
REF
Référence
11-660-128
L1
128 mm
L2
162 mm
L3
140 mm
L4
38 mm
L5
19 mm
L6
25 mm
H1
55 mm
H3
36 mm
H6
12 mm
D1
M 8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D