??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-661-128
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-661 - Poignée étrier aluminium ouverte - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-661-128
REF
Référence
11-661-128
COULEUR
Noir
VERSION
Ouverte alésée
L1
- mm
L2
±0.25
162 mm
L3
±0.2
- mm
L4
- mm
L5
- mm
L6
28 mm
L7
- mm
L8
- mm
L9
25 mm
L10
10 mm
L11
20 mm
L12
40 mm
D1
-
D2
8.3 mm
H1
- mm
H2
57 mm
H3
- mm
H4
38 mm
H5
28 mm
H6
(min)
- mm
H7
(min)
- mm
H8
8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D