??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-671-30-500
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-671 - Poignée tubulaire avec supports à vis - Pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-671-30-500
REF
Référence
11-671-30-500
POS
Position base/écrou
mm
Enter value for POS
Position base/écrou
mm
cm
inch
ft
D1
30 mm
D2
M 10
L1
±1
500 mm
L2
524 mm
L3
454 mm
L4
57 mm
L5
38 mm
H1
60 mm
H2
35 mm
H3
20.5 mm
H4
78 mm
INFOS
Información
INFOTEXTE
mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D