??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-681-20-350
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-681 - Poignée étrier inox ronde - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 11-681-20-350
REF
Référence
11-681-20-350
VERSION
Taraudée
D1
20 mm
D2
M8 mm
D3
- mm
L1
350 mm
H1
68 mm
H2
15 mm
R1
22 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D