??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-722-300
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-722 - Poignée tubulaire avec supports taraudés - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-722-300
REF
Référence
11-722-300
MAT
Matière
Anodisé
L1
300 mm
L2
320 mm
L3
280 mm
L4
32 mm
D1
28 mm
D2
M 8 mm
H1
76 mm
H2
15 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D