??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-752-500
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-752 - Poignée tubulaire - Calotte orange
Nomenclature
Emile Maurin 11-752-500
REF
Référence
11-752-500
COU
Couleur du support
Support orange
L1
500±1
L2
557 mm
L3
451 mm
L4
35 mm
L5
18.5 mm
D1
35 mm
D2
10.5 mm
D3
4 mm
H1
85.5 mm
H2
67 mm
H3
28 mm
H4
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D