??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-783-10-96
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-783 - Poignée ellipse - Acier - Pelliculé gris
Nomenclature
Emile Maurin 11-783-10-96
REF
Référence
11-783-10-96
D1
10 mm
D2
M 4 mm
L1
96 mm
L2
111 mm
H1
35 mm
H2
5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D