??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-801-8-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-801 - Poignée étrier évasée - Aluminium - Taraudée - Mate
Nomenclature
Emile Maurin 11-801-8-120
REF
Référence
11-801-8-120
MAT
Matière
Brillante
L1
8 mm
L2
120 mm
L3
108 mm
L4
148 mm
L5
23 mm
D1
M 6 mm
H1
43 mm
H2
10 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D