??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-821-20-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-821 - Poignée étrier plate - Taraudée - Mate
Nomenclature
Emile Maurin 11-821-20-120
REF
Référence
11-821-20-120
VERSION
Taraudée
FINITION
Mate
L1
20 mm
L2
120 mm
L3
10 mm
L4
130 mm
L5
- mm
L6
- mm
L7
- mm
D1
M5
H1
45
H2
- mm
H3
- mm
H4
10 mm
R1
15 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D