??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-823-30-400
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-823 - Poignée étrier plate - Taraudée - Pelliculé gris
Nomenclature
Emile Maurin 11-823-30-400
REF
Référence
11-823-30-400
L1
30 mm
L2
400 mm
L3
12 mm
L4
412 mm
D1
M6
H1
50 mm
H4
min.
12 mm
R1
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D