??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-825-20-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-825 - Poignée étrier plate - Patte de fixation - Brillante
Nomenclature
Emile Maurin 11-825-20-120
REF
Référence
11-825-20-120
MAT
Matière
Brillante
L1
20 mm
L2
120 mm
L3
10 mm
L4
130 mm
L5
141 mm
L6
153 mm
L7
23 mm
D2
5.2 mm
H1
45 mm
H2
6 mm
H3
7.5 mm
R1
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D