??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-826-20-160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-826 - Poignée étrier plate - Patte de fixation - Pelliculé noire
Nomenclature
Emile Maurin 11-826-20-160
REF
Référence
11-826-20-160
MAT
Matière
Pelliculée
L1
20 mm
L2
160 mm
L3
10 mm
L4
170 mm
L5
181 mm
L6
193 mm
L7
23 mm
D2
5.2 mm
H1
45 mm
H2
6 mm
H3
7.5 mm
R1
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D