??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-832-600
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-83 - Poignée tubulaire ovale
Nomenclature
Emile Maurin 11-832-600
REF
Référence
11-832-600
VERSION
Tube pelliculé noir
SUPPORT
Couleur supports
Supports noirs
L1
600 mm
L2
622 mm
L3
578 mm
L4
40 mm
L5
36 mm
D1
M8 mm
H1
57 mm
H2
71 mm
H3
24 mm
H4
15 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D