??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-863-110
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-863 - Poignée déportée aluminium - Sans porte-étiquette - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-863-110
REF
Référence
11-863-110
L1
110 mm
L2
66 mm
L3
22 mm
L4
36 mm
L5
13 mm
L6
8 mm
H1
34 mm
H2
24 mm
H3
12 mm
C
Charge max.
400 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D