??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-866-130
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-866 - Poignée déportée aluminium - Avec porte-étiquette - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-866-130
REF
Référence
11-866-130
L1
130 mm
L2
86 mm
L3
22 mm
L4
34 mm
L5
13 mm
L6
8 mm
H1
36 mm
H2
24 mm
H3
12 mm
CHARGE
Max
400 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D