??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-961-132
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-961 - Poignée étrier technopolymère avec interrupteur - Connecteur à l'arrière
Nomenclature
Emile Maurin 11-961-132
REF
Référence
11-961-132
L1
132±0.5 mm
L2
160.0 mm
L3
89 mm
L4
-
L5
16
D1
8.5
D2
13.5
D3
28 mm
H1
44 mm
H2
30 mm
H3
10
H4
47 mm
H6
8.5 mm
H5
10
H7
-
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D