??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-994-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-994 - Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à gauche - avec 1 bouton - sans arrêt d'urgence - Pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-994-200
REF
Référence
11-994-200
L1
±0.2
200 mm
L2
17 mm
L3
27 mm
L4
51 mm
L5
68 mm
D1
30 mm
D2
M 8
H1
51 mm
H2
68 mm
H2MIN
min.
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D