??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-024-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-024 - Poignée bombée fixe - bout fileté - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 11-024-16
REF
Référence
11-024-16
MAT
Matière
Acier
D1
16 mm
D3
M 6 mm
D4
H13
10 mm
L1
50 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
PI
six pans intérieur
3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D