??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-026-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-026 - Poignée bombée fixe - bout fileté - Technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 11-026-20
REF
Référence
11-026-20
MAT
Matière
Technopolymère
D1
20 mm
D3
M 8 mm
D4
H13
13 mm
L1
64 mm
L2
13 mm
L3
8 mm
PI
six pans intérieur
4 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D