??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-041-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-041/042/043 - Poignée tournante bombée - Bout lisse
Nomenclature
Emile Maurin 11-041-16
REF
Référence
11-041-16
VERSION
Bout lisse
MATIERE
Acier
D1
16 mm
D2
7 mm
D4
10 mm
L1
49 mm
L2
11 mm
L3
5.5 mm
PANS
6 pans
3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D