??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-044-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-044/045/046 - Poignée tournante bombée - Bout fileté
Nomenclature
Emile Maurin 11-044-16
REF
Référence
11-044-16
VERSION
Bout fileté
MATIERE
Acier
D1
16 mm
D2
d2 h8
7 mm
D3
M6
D4
d4 h13
10 mm
L1
49 mm
L2
11 mm
L3
5.5 mm
PANS
6 pans
3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D