??
Choix du modèle CAO
emile_maurin_11-072-24-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-072 - Poignée fixe taraudée - Technopolymère
Nomenclature
emile_maurin_11-072-24-8
REF
Référence
11-072-24-8
D1
D
24.5 mm
D2
d
M8
D3
d1
20.5 mm
L1
L
65 mm
L2
h
30 mm
L3
l1
7 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D