??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-090-26-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-090 - Poignée fixe à emmancher
Nomenclature
Emile Maurin 11-090-26-12
REF
Référence
11-090-26-12
D1
26 mm
D2
12 mm
D3
21 mm
L1
80 mm
L2
50 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D