??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-100-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-100 - Poignée éclipsable - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 11-100-18
REF
Référence
11-100-18
MAT
Matière
Acier
ANG
Angle
°
D1
18 mm
D2
M 5 mm
D3
16 mm
L1
57 mm
L2
15.0 mm
L3
5 mm
L4
52 mm
L5
8.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D