??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-106-28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-106 - Poignée éclipsable - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-106-28
REF
Référence
11-106-28
MAT
Matière
Inox
ANG
Angle
°
D1
28 mm
D2
M 8 mm
D3
26 mm
L1
118 mm
L2
26.0 mm
L3
10 mm
L4
106 mm
L5
16.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D