??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-135-45-12-47
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-135 - Poignée à boule fixe
Nomenclature
Emile Maurin 11-135-45-12-47
REF
Référence
11-135-45-12-47
VERSION
A emmancher
D1
45 mm
D2OUD3
12 mm
D4
28 mm
D5
28 mm
H1
34 mm
H2
17 mm
L1
47 mm
S1
5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D