??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-180-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-180 - Poignée éclipsable ergonomique - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 11-180-16
REF
Référence
11-180-16
MAT
Matière
Acier
ANG
Angle d'ouverture
°
D1
16 mm
D2
M 5 mm
D3
16 mm
L1
58.0 mm
L2
15.0 mm
L3
5 mm
L4
52.5 mm
L5
9.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.