??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-185-24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-185 - Poignée éclipsable ergonomique - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-185-24
REF
Référence
11-185-24
MAT
Matière
Acier
ANG
Angle d'ouverture
°
D1
24 mm
D2
M 6 mm
D3
20 mm
L1
95.5 mm
L2
19.5 mm
L3
6 mm
L4
89.0 mm
L5
10.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.