??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-190-24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-19 - Poignée éclipsable ergonomique de sécurité - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 11-190-24
REF
Référence
11-190-24
ANGLE
°
D1
24 mm
D2
M 6
D3
20 mm
L1
88 mm
L2
~
97 mm
L3
22 mm
L4
13 mm
L5
5.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D