??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-332-13-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-33 - Poignée tournante miniature
Nomenclature
Emile Maurin 11-332-13-4
REF
Référence
11-332-13-4
VERSION
Ergonomique
D1
13.5 mm
D2
M4 mm
D3
11.0 mm
D4
11 mm
L1
20 mm
L2
8 mm
S1
2.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D