??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-355-55-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-355 - Poignée en "T" technopolylère - Alésée
Nomenclature
Emile Maurin 11-355-55-6
REF
Référence
11-355-55-6
L1
55 mm
L2
14 mm
D2
H9
6 mm
D3
10 mm
H1
33 mm
H2
22 mm
H3
18 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D