??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-361-67-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-361 - Poignée en "T" technopolymère - Débrayable
Nomenclature
Emile Maurin 11-361-67-6
REF
Référence
11-361-67-6
L1
67 mm
L2
16x16 mm
D1
M 6
D2
12 mm
H1
42 mm
H2
39 mm
H4
26.0 mm
H6
1 mm
H8
10 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D