??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-363-80-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-363 - Poignée en "T" technopolymère - Débrayable de sécurité
Nomenclature
Emile Maurin 11-363-80-8
REF
Référence
11-363-80-8
L1
80 mm
L2
20x20 mm
D1
M 8
D2
15 mm
H3
47 mm
H5
31.5 mm
H7
5.5 mm
H8
13 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D