??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-370-40-5-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-370 - Poignée en "T" technopolymère, à tige fileté
Nomenclature
Emile Maurin 11-370-40-5-20
REF
11-370-40-5-20
L1
41.0 mm
L2
13 mm
D1
M5
L3
20 mm
H1
28.0 mm
H2
h1
18.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D