??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-381-80-8-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-381 - Poignée en "T" technopolymère débrayable à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 11-381-80-8-20
REF
Référence
11-381-80-8-20
L1
80 mm
L2
20x20 mm
D1
M 8
D2
d1
15 mm
H1
27.0 mm
H2
42 mm
H4
46 mm
H6
1 mm
L3
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D