??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-383-67-6-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-383 - Poignée en "T" technopolymère débrayable de sécurité
Nomenclature
Emile Maurin 11-383-67-6-16
REF
Référence
11-383-67-6-16
L1
67 mm
L2
16x16 mm
D1
M 6
D2
12 mm
H3
42 mm
H5
29.0 mm
H7
3.5 mm
L3
16 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D