??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 12-031-160-17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-031 - Manivelle coudée fonte - Poignée tournante - Moyeu 4 pans
Nomenclature
Emile Maurin 12-031-160-17
REF
Référence
12-031-160-17
FORM
Forme
Moyeu 4 pans
L1
160 mm
L2
22.2 mm
S1
H11
17 mm
D2
38 mm
H1
38 mm
H2
14 mm
H3
65 mm
DIAM
Diamètre poignée
25 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D