??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 12-073-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-073 - Manivelle droite zamac - Moyeu alésée
Nomenclature
Emile Maurin 12-073-10
REF
Référence
12-073-10
MATIERE
Zamac
FORME
Moyeu alésé
D1
H7
10 mm
D2
23 mm
D3
26 mm
H1
24 mm
H2
14 mm
H3
14 mm
L1
80 mm
POIGNEE
Ø Poignée
21 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.