??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 12-100-80-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-10 - Manivelle équilibrée zamac
Nomenclature
Emile Maurin 12-100-80-8
REF
Référence
12-100-80-8
L1
80 mm
L2
31.0 mm
L3
18 mm
D1
H7
8 mm
H1
21 mm
H2
12.5 mm
H3
12 mm
POIGNEE
Ø Poignée
21
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D