??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 12-140-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-14 - Manivelle droite inox
Nomenclature
Emile Maurin 12-140-12
REF
Référence
12-140-12
D1
12
D2
26 mm
L
100 mm
H1
26 mm
H2
~
17.7 mm
H3
8.3 mm
H4
55 mm
POIGNEE
Ø Poignée
21 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D