??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 12-170-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-170 - Manivelle à poignée éclipsable technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 12-170-80
REF
Référence
12-170-80
POS
Position de la poignée
L1
80 mm
L2
105 mm
D1
H7
10 mm
D2
22 mm
D3
30 mm
D4
17 mm
H1
27 mm
H2
56 mm
H3
13 mm
H4
15 mm
H5
19 mm
H6
10 mm
H7
36 mm
H8
32 mm
DIAM
Diamètre poignée
21 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D