??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 12-216-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-216 - Manivelle à poignée éclipsable aluminium pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 12-216-12
REF
Référence
12-216-12
VERSION
Version
Mécanisme inox
FINITION
Finition
Moyeu 4 pans
POS
Position
°
D1
d1
12 mm
D2
26 mm
D3
34 mm
H1
24 mm
H2
~
4.5 mm
H3
30 mm
H4
4.2 mm
H5
~
57.5 mm
L1
l1
100 mm
POIGNEE
Ø poignée
18 mm
S1
S1 (H11)
12 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D