??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-240-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-240 - Embrayage à palier lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-240-12
REF
Référence
13-240-12
D1
Ø extérieur du volant
125,140 mm
D2
H7
12 mm
D3
28 mm
D4
-0.03
25 mm
D5
29 mm
D6
max.
17 mm
H1
26 mm
L1
28.5 mm
L2
± 0.1
18 mm
L3
5 mm
L4
min.
4 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D