??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-054-100-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-054 - Volant à bras inox - Moyeu lisse - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-054-100-12
REF
Référence
13-054-100-12
VERSION
Moyeu lisse
FINITION
Sans poignée
D1
100 mm
D2
12 mm
D3
20 mm
L1
15 mm
L2
27.5 mm
L3
7 mm
L4
45.0 mm
L5
44 mm
S1
9 mm
POIGNEE
Ø Poignée
18 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D